Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.

    MegaTech™ 1000 Hochtemperaturschlauch für heißes Öl: SAE J1405

    Empfohlen für Druckluftbremsen, unter Druck stehende Rücklaufleitungen zur Förderung von Heißöl und öl-/Luftverdichterleitungen. Erfüllt die Anforderungen von DOT FMVSS -106–74, SAE J1402 für Druckluftbremsschläuche (–4, 6, 8, 10) und SAE J1405 Leistungsanforderungen für Hochtemperatur-Getriebe- und Schmierölsysteme auf Mineralölbasis. Nicht für den Einsatz in Benzin- oder Dieselkraftstoffanwendungen empfohlen.

    • Empfohlene Armaturen: MegaCrimp Armaturen, Edelstahl B (-4), Edelstahl S (-6 bis -20).
    • Besonders witterungs- und ozonbeständig.
    • Zu Wasseremulsionen siehe Temperaturgrenzwerttabelle.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Erfüllt die Leistungsanforderungen nach SAE J1405 an Kraftübertragungs- und Schmiersysteme mit Heißöl auf Mineralölbasis.
    • MegaTech ist das True-Bore ID Gates® Technical Spec 300F Seelen-Material mit Textilgeflecht-Decke.
    • MegaTech™ ist für verschiedene Flüssigkeiten wie Hydrauliköl, Phosphatester und Diester geeignet.
    • MegaTech 1000 hat eine schwarze Textilgeflecht-Decke.
    • -4 bis -20 Geprüft mit MegaCrimp™.
    • Betriebsdruck: 7 MPa.
    • Temperaturbereich:
        • -40°C bis +150°C
        • -40°F bis +302°F
      • Luft:
        • -40°C bis +121°C
        • -40°F bis +250°F
      • Phosphat-Ester-Flüssigkeiten:
        • -40°C bis +100°C
        • -40°F bis +212°F
    • Bemessungsfaktor: 4:1.
    • Größe: 1/4" bis 1.1/4".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.