Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B. Empfohlene Armaturen: GlobalSpiral-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl B-Kupplungen.
Teilenummer | 6M5KxBALE |
---|---|
Produktnummer | 4657-4412 |
Beschreibung | 6M5KxBALE |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 2.6 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 65 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 20000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.38 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 9.5 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.7 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 17.8 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.37 |
Innendurchmesser (mm) | 9.5 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 350 |
Länge (m) | 110 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.7 |
Außendurchmesser (mm) | 17.8 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 1400 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | NBR/PVC |
Einlage | 2-braid, wire |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Nitrile/PVC - Type C2. |
Konstruktion: Einlage | 2WB |
Konstruktion: Schlauch | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Gewicht (kg) | 0.408 |
---|