Empfohlen für extrem hohen Druck, niedrige Temperaturen, Hydraulikanwendungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft SAE 100R19 und ISO11237 R19. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen (-16), MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl-B-Kupplungen (-4 bis -8), Edelstahl-S-Kupplungen (-12 und -16).
Teilenummer | 12M4KLxRL67 |
---|---|
Produktnummer | 4657-4475 |
Beschreibung | 12M4KLxRL67 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 4.7 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 120 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 16000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.75 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 19.1 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 1.16 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 29.5 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.75 |
Innendurchmesser (mm) | 19.1 |
Temperaturbereich | -57°C to +100°C (-71°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 280 |
Länge (m) | 67 |
Außendurchmesser (Zoll) | 1.16 |
Außendurchmesser (mm) | 29.5 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 1120 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | NBR/PVC |
Einlage | 2-braid, wire |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Polychloroprene (Neoprene) - Type A. |
Konstruktion: Einlage | 2WB |
Konstruktion: Schlauch | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Gewicht (kg) | 1.042 |
---|