Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R19 und ISO11237 R19. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl-B-Kupplungen (-4 bis -8), Edelstahl-S-Kupplungen (-12 und -16).
Teilenummer | 6M4K-MTFxRL101 |
---|---|
Produktnummer | 4657-01479 |
Beschreibung | 6M4K-MTFxRL101 |
UPC | 072053435504 |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich | -40°F to +212°F |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 2 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 50 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 16000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.38 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 9.5 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.7 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 17.8 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.37 |
Innendurchmesser (mm) | 9.5 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 280 |
Länge (m) | 101 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.7 |
Außendurchmesser (mm) | 17.8 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 1120 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|---|
Verwendung | Wire Braid |
Farbe | Black |
---|---|
Decke | MegaTuff. Black. MegaTuff. |
Einlage | 2-braid, wire |
Schlauch | Nitrile - Type C. Black. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Konstruktion: Decke | MegaTuff™ Cover. |
Konstruktion: Einlage | 2-braid, wire |
Konstruktion: Schlauch | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Standard-Industriespezifikation | ISO 11237 R19, ISO 18752, SAE 100R19 |
---|---|
Erfüllt die Vorgaben der folgenden Behörden | ABS - American Bureau of Shipping, AS - Australian Standard, BV - Bureau Veritas (Marine Division); Int'l, DNV - Det Norske Veritas (North Sea Floating Vessels); Int'l, FRAS - Fire Retardant Anti Static; Australia, GL - Germanischer Lloyd's; International, ISO - International Standards Organization, LR - Lloyd's Register; International, MSHA 2G - Mine Safety & Health Admin. USA, SAE - Society of Automotive Engineers, USCG - United States Coast Guard |
Empfohlen für | High-pressure hydraulic applications. Exceeds ISO 18752 Grade B, SAE 100R19 and ISO 11237 R19. Allows for tighter minimum bend radius, increased working pressure and improved impulse cycles than industry standards. Provides greater performance, flexibility, easier routing and plumbing of mobile and stationary hydraulic platforms. |
---|
Kundenverpackung | 330 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.434 |
Verpackung | F |