Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R17 und ISO11237 R17 Betriebsdruck, Mindestbiegeradiusanforderungen und Leistungsanforderungen von EN 857 1SC. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -16), GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen.
Teilenummer | 4M3K-MTFxRL150 |
---|---|
Produktnummer | 4657-4290 |
Beschreibung | 4M3K-MTFxRL150 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 1.6 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 40 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 13000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.25 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 6.4 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.48 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 12.2 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.25 |
Innendurchmesser (mm) | 6.4 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 225 |
Länge (m) | 150 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.48 |
Außendurchmesser (mm) | 12.2 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 900 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | UHMWPE |
Einlage | 1-braid, wire |
Konstruktion: Decke | MegaTuff™ Cover. |
Konstruktion: Einlage | 1WB |
Konstruktion: Schlauch | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Gewicht (kg) | 0.216 |
---|