Empfohlen für Hochdruck-Hydraulik-ölleitungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B, SAE 100R17 und ISO11237 R17 Betriebsdruck, Mindestbiegeradiusanforderungen und Leistungsanforderungen von EN 857 1SC. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -16), GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen.
Teilenummer | 10M3K-MTFxRL67 |
---|---|
Produktnummer | 4657-01184 |
Beschreibung | 10M3K-MTFxRL67 |
UPC | 072053227833 |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich | -40°F to +212°F |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 3 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 75 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 13000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 15.9 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.99 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 25.1 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Innendurchmesser (mm) | 15.9 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 225 |
Länge (m) | 67 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.99 |
Außendurchmesser (mm) | 25.1 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 900 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|---|
Verwendung | Wire Braid |
Farbe | Black |
---|---|
Decke | MegaTuff. Black. MegaTuff. |
Einlage | 1-braid, wire |
Schlauch | Nitrile - Type C. Black. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Konstruktion: Decke | MegaTuff™ Cover. |
Konstruktion: Einlage | 2-braid, wire |
Konstruktion: Schlauch | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Standard-Industriespezifikation | EN 857 1SC, ISO 11237 R17, ISO 18752, SAE 100R17 |
---|---|
Erfüllt die Vorgaben der folgenden Behörden | ABS - American Bureau of Shipping, AS - Australian Standard, BV - Bureau Veritas (Marine Division); Int'l, DNV - Det Norske Veritas (North Sea Floating Vessels); Int'l, EN - European Norm, FRAS - Fire Retardant Anti Static; Australia, GL - Germanischer Lloyd's; International, ISO - International Standards Organization, LR - Lloyd's Register; International, MSHA 2G - Mine Safety & Health Admin. USA, SAE - Society of Automotive Engineers, USCG - United States Coast Guard |
Empfohlen für | High-pressure hydraulic oil lines. Exceeds ISO 18752 Grade B, SAE 100R17 and ISO 11237 R17 working pressure, minimum bend radius requirements and performance requirements of EN 857 1SC. M3K hose has smaller exterior dimensions and significantly tighter bend radius than other SAE 100R1 and 100R2 hose. |
---|
Kundenverpackung | 220 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.756 |
Verpackung | F |