Empfohlen für extrem Hochtemperatur und Hochdruck-Hydraulikölleitungsanwendungen, wie Motorräume, Gießereien usw., wenn die Druck- und Temperaturanforderungen SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 und EN 853 2SN übersteigen oder wenn eine Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten auf Mineralölbasis oder Phosphat-Ester-Flüssigkeiten erforderlich ist. Entspricht den SAE-J1942-Anforderungen. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral Plus-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Stainless Steel B-Kupplungen (24 und 32).
Teilenummer | 24G2XH |
---|---|
Produktnummer | 4657-4989 |
Beschreibung | 24G2XH |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 19.7 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 500 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 6000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 1.5 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 38.1 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 2.15 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 54.6 |
Innendurchmesser (Zoll) | 1.5 |
Innendurchmesser (mm) | 38.1 |
Temperaturbereich | -40°C to +149°C (-40°F to +300°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 124 |
Länge (m) | 40 |
Außendurchmesser (Zoll) | 2.15 |
Außendurchmesser (mm) | 54.6 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 420 |
Kupplungsempfehlung | GlobalSpiral™ Plus Couplings [G22 Series] |
---|
Farbe | Blue |
---|---|
Decke | CSM |
Einlage | 2-braid, wire |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. CSM - Type M. |
Konstruktion: Einlage | 2WB |
Konstruktion: Schlauch | CPE - Type J. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Gewicht (kg) | 2.687 |
---|