Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.

    G2XH Stahldrahtgeflecht-Schlauch: EN 853 2SN - Hohe Temperatur +149 °C

    Empfohlen für extrem Hochtemperatur und Hochdruck-Hydraulikölleitungsanwendungen, wie Motorräume, Gießereien usw., wenn die Druck- und Temperaturanforderungen SAE 100R2, ISO 1436 2SN R2 und EN 853 2SN übersteigen oder wenn eine Beständigkeit gegenüber Flüssigkeiten auf Mineralölbasis oder Phosphat-Ester-Flüssigkeiten erforderlich ist. Entspricht den SAE-J1942-Anforderungen. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral Plus-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Stainless Steel B-Kupplungen (24 und 32).

    • Der G2XH-Schlauch ist kompatibel mit biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten wie synthetischen Estern, Polyglykol und Pflanzenölen sowie Flüssigkeiten auf Mineralölbasis und Phosphat-Estern.
    • überlegene Impulsfestigkeit: Getestet auf 600.000 Impulszyklen - dreimal so viel wie der Industriestandard.

    Eigenschaften und Vorteile

    • -4 bis -20, geprüft mit MegaCrimp™; -24 bis -32 mit GlobalSpiral Plus.
    • Höhere Arbeitsdrücke und Berstdrücke als SAE 100R2.
    • Erfüllt die Flammschutzbeständigkeitsbezeichnung MSHA 2G.
    • Blaues Mantelmaterial um den Schlauch mit höherer Hitzebeständigkeit zu markieren.
    • Schlauchdecke: Blau. MSHA-Freigabe.
    • Temperaturbereich:
        • -40°C bis +149°C
        • -40°F bis +300°F
    • Größe: 1/4" bis 2".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.