Empfohlen für stark schleifende hydraulische ölleitungen unter Hochdruck, die für die einfachere Wartung und Routung aneinander gekoppelt werden. Hochdruck-Hydraulikanwendungen, wobei Druck- und Rücklaufleitungen über größere Entfernungen geführt werden, wie z. B. in Hubsystemen und Gabelstaplern. WICHTIG: Gates empfiehlt eine minimale Trennlänge der Einzelschläuche von 250 mm je nach Anwendung. Achten Sie darauf, dass die Einlage beim Trennen der Schläuche nicht beschädigt und infolgedessen sichtbar wird. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral™-Kupplungen, MegaCrimp®-Kupplungen.
Teilenummer | 6CM2TDL-XTFxBALE |
---|---|
Produktnummer | 4657-4971 |
Beschreibung | 6CM2TDL-XTFxBALE |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 2.6 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 65 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 19200 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.38 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 9.5 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.7 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 17.8 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.37 |
Innendurchmesser (mm) | 9.5 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 330 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.7 |
Außendurchmesser (mm) | 17.8 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 1320 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | NBR/PVC |
Einlage | 2-braid, wire |
Konstruktion: Decke | XtraTuff™ Cover. NBR. |
Konstruktion: Einlage | 2WB |
Konstruktion: Schlauch | NBR. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Gewicht (kg) | 0.849 |
---|