Gates PRO Series ProV Hydraulik-Rohrleitungen für variable Drücke sind leistungsfähig und funktionieren zuverlässig auch bei minimalen Biegeradien. Entwickelt für weniger anspruchsvolle hydraulische Anwendungen ist unsere neue Serie von professionellen Schläuchen darauf ausgelegt, eine Balance zwischen Produktleistung und -investition im täglichen Gebrauch zu gewährleisten. Alle Größen bieten konsistente Leistung und vollumfängliche Maßkonformität mit den Industriespezifikationen EN 857 2SC und SAE 100 R16.
Produktnummer | 4656-0300 |
---|---|
Beschreibung | 6PROVxBALE EPB |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 2.6 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 65 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 19200 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.38 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 9.5 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.68 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 17.3 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.37 |
Innendurchmesser (mm) | 9.5 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 330 |
Länge (m) | 1250 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.68 |
Außendurchmesser (mm) | 17.3 |
Kupplungsempfehlung | Pro Series Couplings |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Einlage | High-tensile steel wire braid |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Nitrile, PVC Synthetic Rubber. |
Konstruktion: Schlauch | NBR. |
Gewicht (kg) | 0.363 |
---|