MXT-XTP verfügt über die gleichen Eigenschaften wie MXT, jedoch zusätzlich über den XtraTuff™ Plus-Mantel, der eine 5X höhere Abriebfestigkeit gegenüber Standardmäntel bietet, sowie eine verbesserte Ozonbeständigkeit. MXT wurde entworfen, um den sich entwickelnden und vielseitigen Anwendungsherausforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Unter Verwendung von Materialwissenschaft und Prozessinnovation kombiniert mit einer zum Patent angemeldeten Konstruktion, bietet Gates jetzt eine neue hydraulische Lösung, die stärker und flexibler ist.
Produktnummer | 4656-0288 |
---|---|
Beschreibung | 12MXT-XTPxRL40 |
UPC | 770075824039 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 4.7 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 120 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 12400 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.75 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 19.1 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 1.08 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 27.4 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.75 |
Innendurchmesser (mm) | 19.1 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 215 |
Länge (m) | 40 |
Außendurchmesser (Zoll) | 1.08 |
Außendurchmesser (mm) | 27.4 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Einlage | High-tensile steel wire braid |
Konstruktion: Decke | XtraTuff™ Cover. Nitrile, PVC Synthetic Rubber. |
Konstruktion: Schlauch | Nitrile. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Gewicht (kg) | 0.695 |
---|---|
Verpackung | Europe Reel/Pallet |