Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.

    TH8 thermoplastischer Hydraulikschlauch

    Hochdruck-Hydraulikanwendungen, insbesondere Ausrüstung für Materialtransport mit Mast- und Rollensystemen wie Gabelstapler, Hubarbeitsbühnen, hydraulische Auslegerkräne und viele andere.

    • Schlauchdecke: Der schwarze TH8-Schlauch ist für den Einsatz in allgemeinen Hydraulik- und Pneumatikanwendungen perforiert.
    • TH8NC: Die Größen -04, -06 und -08 sind auch in nicht-leitfähiger Ausführung erhältlich.
    • übertrifft ISO 3949 R8. EN 855 R8. SAE 100R8.
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.