Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen GTH High-Temp 1-lagen Textilgeflechtschlauch für hohe Temperaturbereiche - SAE 100R6

    16GTH

    Produkt # 3319-4906

    Empfohlen für hitzebeständige Niederdruck-Hydraulikölleitungen sowie zur Förderung von Hydrauliköl, Frostschutzmitteln auf Glykolbasis und Kühlmitteln.

    • Armaturen: MegaCrimp-Armaturen
    • Normen: Entspricht den Anforderungen nach ISO 4079 R6 / EN 854 R6 / SAE 100R6.

    • Produktdetails
      Teilenummer 16GTH
      Produktnummer 3319-4906
      Beschreibung 16GTH
      Minimaler Biegeradius (Zoll) 6.5
      Minimaler Biegeradius (mm) 165
      Max. Betriebsdruck (psi) 1000
      Schlauchinnendurchmesser (Zoll) 1
      Schlauchinnendurchmesser (mm) 25.4
      Schlauchaußendurchmesser (Zoll) 1.32
      Schlauchaußendurchmesser (mm) 33.5
      Innendurchmesser (Zoll) 1
      Innendurchmesser (mm) 25.4
      Temperaturbereich -40°C to +135°C (-40°F to +275°F)
      Max. Betriebsdruck (bar) 17
      Länge (m) 50.3
      Außendurchmesser (Zoll) 1.32
      Außendurchmesser (mm) 33.5
      Spezifikationen Minimum Burst Pressure (Bar): 69

    Eigenschaften und Vorteile

    • Temperaturbereich:
      • Konstant:
        • -40°C bis +135°C
        • -40°F bis +275°F
      • Kurzzeitig:
        • +149°C
        • +300°F
    • Größe: 1/4" bis 1".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.