Empfohlen für hitzebeständige Niederdruck-Hydraulikölleitungen sowie zur Förderung von Hydrauliköl, Frostschutzmitteln auf Glykolbasis und Kühlmitteln.
Teilenummer | 6GTH |
---|---|
Produktnummer | 3319-4902 |
Beschreibung | 6GTH |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 3 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 75 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 1600 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.38 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 9.5 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 15.9 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.37 |
Innendurchmesser (mm) | 9.5 |
Temperaturbereich | -40°C to +135°C (-40°F to +275°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 28 |
Länge (m) | 150 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Außendurchmesser (mm) | 15.9 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 112 |
Kupplungsempfehlung | MegaCrimp® Couplings [G25 Series] |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | CR |
Einlage | 1-braid, textile |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Polychloroprene (Neoprene) - Type A. |
Konstruktion: Einlage | 1FB |
Konstruktion: Schlauch | Nitrile - Type C. Hyd Fluids, Phosphate Esters, Water Glycol. |
Gewicht (kg) | 0.184 |
---|