Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.

    EFG5K-MTF Spiraldrahtschlauch: 350 bar - MegaTuff™-Decke

    Empfohlen für extrem hohe Drücke und Hydraulikanwendungen mit hohen Impulsen. Das System EFG5K-MTF ist so entwickelt, dass es alle Anforderungen der ISO-18752-Grad-D- und SAE100R13-Spezifikationen und -Leistungsanforderungen nach EN 856 4SH (-16 und -20), EN 856 4SP (-10, und -12), EN 856 R13 und ISO 3862 Type R13 (-12, -16, -20, -24, -32) erfüllt oder übertrifft. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen (-6 bis -20), GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen (-24 und -32), Edelstahl-S-Kupplungen.

    • Der EFG5K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und Flüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
    • Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50 % der EN-856 R13- und SAE-100R13-Biegeradien getestet und erreichte bis zu 1.000.000 Impulse (ausgenommen -32).

    Eigenschaften und Vorteile

    • Mit der MegaTuff™-Decke von Gates, die eine dreihundertfache Abriebfestigkeit gegenüber der üblichen EFG5K-Decke gemäß ISO 6945 aufweist, gibt es eine sehr gute Beständigkeit gegen Ozon- und Witterungseinflüsse.
    • -6 bis -20 geprüft mit GlobalSpiral ; -24, -32 mit GlobalSpiral Maximum.
    • Bis 40 % des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei Nennbetriebsdruck.
    • EFG5K-MTF MegaSpiral wird bei 1/2 Biegeradius nach SAE 100R13 eingestuft.
    • Erfüllt die Flammschutzbeständigkeitsbezeichnung MSHA 2G.
    • Typfreigaben: DNV, GL, LR, BV und ABS.
    • 5000 psi konstanter Druck für alle Innendurchmesser.
    • Temperaturbereich:
        • -40°C bis +121°C
        • -40°F bis +250°F
    • Extrem flexibel.
    • Größe: 3/8" bis 2".
    Resources

    PRODUCT RESOURCES

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.