Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z. B. hydrostatische Kraftübertragung. Das System EFG6K wurde entwickelt, um alle Anforderungen der SAE-100R15-Spezifikationen und -Leistungsanforderungen gemäß EN 856 4SP (-6, -8, -10 und -12), EN 856 4SH (-12, -16, und -20) und ISO 3862 Typ R15 (-6, -8, -10, -12, -16, -24) zu erfüllen oder zu übertreffen. 12EFG6K entspricht ISO 18752 Grad D. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen (-6 bis -20).
| Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Innendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser | Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) |
|---|