Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit sehr hohem Druck, Niedrigtemperaturen. Kompatibel mit biologisch abbaubaren Hydraulikflüssigkeiten wie Polyolester, Polyglykol und Pflanzenöl sowie regulären Flüssigkeiten auf Mineralölbasis. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen.
Teilenummer | 6EFG4KL |
---|---|
Produktnummer | 4651-0130 |
Beschreibung | 6EFG4KL |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 2.6 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 65 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 16000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.38 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 9.5 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.81 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 20.6 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.37 |
Innendurchmesser (mm) | 9.5 |
Temperaturbereich | -57°C to +100°C (-71°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 280 |
Länge (m) | 30.5 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.81 |
Außendurchmesser (mm) | 20.6 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 1120 |
Kupplungsempfehlung | GlobalSpiral™ Couplings [G20 Series] |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | CR |
Einlage | 4-spiral, wire |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Polychloroprene (Neoprene) - Type A. |
Konstruktion: Einlage | 4SW |
Konstruktion: Schlauch | NBR. Oil Resistant. |
Gewicht (kg) | 0.71 |
---|