Empfohlen für hydrostatische Antriebsanwendungen mit extrem hohen Drücken. HD-UHP wurde entwickelt, um die ISO-3862-R15-Spezifikationen und die Leistungsanforderungen der Normen EN 856 4SP (-10 bis -20) und EN 856 4SH (-12 bis -20) zu erfüllen oder zu übertreffen. Empfohlene Armaturen: -6 bis -20: GlobalSpiral.
Teilenummer | 10HD-UHP |
---|---|
Produktnummer | 4651-0081 |
Beschreibung | 10HD-UHP |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 8 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 203 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 24000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 15.9 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 1.09 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 27.7 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Innendurchmesser (mm) | 15.9 |
Temperaturbereich | -40°C to +121°C (-40°F to +250°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 0 |
Länge (m) | 30 |
Außendurchmesser (Zoll) | 1.085 |
Außendurchmesser (mm) | 27.7 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 1680 |
Kupplungsempfehlung | GlobalSpiral™ Couplings [G20 Series] |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | CR |
Einlage | 4-spiral, wire |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Polychloroprene (Neoprene) - Type A. |
Konstruktion: Einlage | 4SW |
Konstruktion: Schlauch | NBR. |
Gewicht (kg) | 1.159 |
---|