Mit BSP- und JIC-Adaptern von Gates schließt sich der Hydraulikkreis. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität der Produkte von Gates. Dieses vielseitige und gleichzeitig günstige Produktprogramm erfüllt nahezu alle Anforderungen des europäischen Marktes. Unser ausgewogener Mix kurzfristig lieferbarer Hydrauliklösungen garantiert, dass Sie stets das richtige Teil zur Hand haben, um schnell auf alle möglichen Ausfälle reagieren zu können. So sichern und maximieren Sie Ihre Rentabilität. Unsere Adapter sind in einer Vielzahl von Größen und Konfigurationen erhältlich.
Teilenummer | 10FBSPPX-10FBSPPX-10FBSPPX |
---|---|
Produktnummer | 7253-19973-5 |
Beschreibung | 10FBSPPX-10FBSPPX-10FBSPPX |
H1 Sechskantschaft (Zoll) | 0.87 |
H1 Sechskantschaft (mm) | 22 |
H2 Sechskantmutter (Zoll) | 1.18 |
H2 Sechskantmutter (mm) | 30 |
Gewindegröße 3 | G 5/8" - 14 BSP |
Spezifikationen | L1.L2: 35.0 L3: 35.0 S Flats: 22.0 S1: 30.0 |
Material | Steel |
---|
Gewicht (kg) |
---|