Riemenmanschette als Abriebschutz für einzelne Schläuche. Wird verwendet, um Schlauchleitungen gegen Abrieb zu schützen. Maximaler Schutz bei der Bündelung mehrerer Schläuche oder Schlauchleitungen. Am Schlauch mit Band-It-Schlauchschellen oder mit Gates®-Klemmschellen befestigen. Wichtig: Die Schnittkanten der Riemenmanschette müssen erwärmt werden.
Teilenummer | G81800-0032 |
---|---|
Produktnummer | 7277-01015 |
Beschreibung | HG32 NYLON SLEEVE |
UPC | 072053032079 |
Kundenverpackung | 300 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.1 |