Hochtemperatur-Schmierölleitungen in LKW und Bussen, Baumaschinen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Empfohlen für Hochtemperaturflüssigkeiten auf Erdölbasis oder Phosphat-Ester-Flüssigkeiten, Turboladerölversorgung und heiße Schmierölleitungen.
Teilenummer | 6C5CXHxRL117 |
---|---|
Produktnummer | 3658-0152 |
Beschreibung | 6C5CXHxRL117 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 3.9 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 100 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 9000 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.31 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 7.9 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.67 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 17 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.31 |
Innendurchmesser (mm) | 7.9 |
Temperaturbereich | -40°C to +150°C (-40°F to +302°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 158 |
Länge (m) | 117 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.67 |
Außendurchmesser (mm) | 17 |
Spezifikationen | Minimum Burst Pressure (Bar): 621 |
Kupplungsempfehlung | C5 Field Attachable Couplings [G34 Series] |
---|
Farbe | Blue |
---|---|
Decke | TEXTILE |
Einlage | 1-braid, wire |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Polyester and Textile Braid. |
Konstruktion: Einlage | 1WB |
Konstruktion: Schlauch | CPE - Type J. Heat, Oil Resistant. |
Gewicht (kg) | 0.327 |
---|