Der ideale Schlauch zum Austausch der in Fahrzeugen benutzten PVC-Schläuche in Scheiben- oder Scheinwerferwaschanlagen; als Verbindung für vakuumbetätigte Zusatzeinrichtungen; als Abflussschlauch für Kühlerüberlauf oder Regenwasser.
Teilenummer | 27042 VACUUM TUBING 5/32X50FT / 5/32X50FT WW VACUUM TUBING |
---|---|
Produktnummer | 4040-04104 |
Beschreibung | 27042 VACUUM TUBING 5/32X50FT |
UPC | 072053005950 |
Nippelgröße (Zoll) | .1875 |
Nippelgröße (mm) | 5 |
Außendurchmesser 1 (mm) | 7.9 |
Vakuum (Zoll Hg) | 24 |
Länge der Mittellinie (Zoll) | 50 |
Länge der Mittellinie (m) | 15.24 |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich | -40°F to +257°F |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 1.5 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 38 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.16 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 4 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.31 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 7.9 |
Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.16 |
Innendurchmesser 1 (mm) | 4 |
Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.16 |
Innendurchmesser 2 (mm) | 4 |
Temperaturbereich | -40°C to +125°C (-40°F to +257°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 0.7 |
Typ | Air |
Länge (m) | 15.24 |
Form | Straight |
Farbe | Black |
---|---|
Material | Epdm |
Decke | EPDM - Type P. Smooth. |
Einlage | None |
Schlauch | EPDM - Type P. Limited oil resistance. |
Konstruktion: Decke | EPDM - Type P |
Konstruktion: Bemessungsfaktor | NR |
Konstruktion: Einlage | None |
Konstruktion: Schlauch | EPDM - Type P. Black. Limited oil resistance |
Normen | Tested to SAE J1037. |
---|---|
Standard-Industriespezifikation | SAE J1037 |
Erfüllt die Vorgaben der folgenden Behörden | SAE - Society of Automotive Engineers |
Empfohlen für | Ideal for windshield washer systems and vacuum-operated accessories. |
---|
Kundenverpackung | 6 |
---|---|
Gewicht (kg) | 2.24 |