Besonders dauerhafter und hochflexibler Heizungsschlauch für Nutzfahrzeuge. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen extreme Temperaturen in schlecht belüfteten Motorräumen. Zugelassen für Marine-Anwendungen.
Teilenummer | HEATER HOSE AUTO MASTER 8MM |
---|---|
Produktnummer | 3230-12081 |
Beschreibung | HH8X15 AUTO HTR HOSE 8MMX15M |
Außendurchmesser 1 (mm) | 16 |
Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.31 |
Innendurchmesser 1 (mm) | 8 |
Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.31 |
Innendurchmesser 2 (mm) | 8 |
Temperaturbereich | -50°C to +100°C (-58°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 5 |
Typ | Coolant |
Länge (m) | 15 |
Form | Straight |
Material | Epdm |
---|
Gewicht (kg) |
---|