Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Merchandiser für Kraftstoffschläuche

    FUEL LINE MERCH 6R 2001-A 7.5M

    Produkt # 4986-10160

    Perfekt für Lager oder Werkstätten. Dieser Gates-Merchandiser hält sechs Rollen Kraftstoffschlauch zur Abgabe bereit.

    • 530 mm breites Metall-Sortimentgestell mit Gates Schild und Verteilerplatte.
    • 6 Rollen mit je 7,5 oder 15 m Schlauch mit kleinem Durchmesser.
    • 7 magnetische Schilder zur Produktidentifizierung: Sie können das Sortiment individuell Ihrem Bedarf anpassen.
    • 4 Schrauben und 4 Dübel für die Wandbefestigung und 2 spezielle für die Befestigung an Lochplatten geeignete Haken.
    • Ein leichter Gates-Schlauchschneider, am Rahmen mit einer leichten Kette befestigt.

    • Produktdetails
      Teilenummer FUEL LINE MERCH 6R 2001-A 7.5M
      Produktnummer 4986-10160
      Beschreibung FUEL LINE MERCH 6R 2001-A 7.5M
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.