Ein Schlauch mit kleinem Durchmesser, der sich durch einen dauerhaften und ölbeständigen Textilmantel auszeichnet. Der Schlauch garantiert eine zuverlässige und sichere Leistung als Kraftstoffleitung in Pkw.
Teilenummer | TEXT COVER FL 4MMx15MT-RE |
---|---|
Produktnummer | 4324-10051 |
Beschreibung | TFL4X15 FUEL HOSE 4MMX15M |
Außendurchmesser 1 (mm) | 9 |
Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.16 |
Innendurchmesser 1 (mm) | 4 |
Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.16 |
Innendurchmesser 2 (mm) | 4 |
Temperaturbereich | -35°C to +100°C (-31°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 6 |
Typ | Fuel |
Länge (m) | 15 |
Form | Straight |
Material | Nitrile Butadiene Rubber |
---|
Gewicht (kg) |
---|