Wenn Ihre im Tank angeordneten Anwendungen und Kraftstoffsysteme dazu führen, dass Ihre Schläuche ständig mit Benzin oder anderen Kraftstoffen in Kontakt stehen, benötigen Sie den Gates-Tanktauchschlauch. Die meisten Kraftstoffleitungen sind nur für den Umgang mit Kraftstoff im Inneren des Schlauches ausgelegt, der beschädigt werden kann, wenn sein Äußeres mit Kraftstoff in Berührung kommt. Der Tanktauchschlauch von Gates kann mit mehreren Arten von Kraftstoffen, einschließlich Benzin, Benzin mit Alkoholzusatz, Ethanol, Biodiesel oder Dieselkraftstoff, in vollständig eingetauchten, mobilen und stationären Anwendungen umgehen. Die Schläuche sind vollständig für Tauchanwendungen ausgelegt und eignen sich hervorragend für Benzintankpumpen.
Teilenummer | 27093 |
---|---|
Produktnummer | 4219-05184 |
Beschreibung | 27093 IN TANK 5/16X1FT-8MM |
UPC | 072053581607 |
Außendurchmesser 1 (mm) | 14.5 |
Länge der Mittellinie (Zoll) | 1 |
Länge der Mittellinie (m) | .30 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.3125 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 7.93 |
Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.31 |
Innendurchmesser 1 (mm) | 8 |
Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.31 |
Innendurchmesser 2 (mm) | 8 |
Temperaturbereich | -34°C to +100°C (-29°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 6.9 |
Typ | Fuel |
Länge (m) | 0.305 |
Form | Straight |
Material | Hnbr |
---|
Kundenverpackung | 225 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.15 |
Gates® hat die Kraftstoffschlauchinnovation noch weiter vorangetrieben und einen Schlauch geschaffen, der für den ständigen Kontakt mit Kraftstoff und anderen flüssigen Erdöldestillaten geeignet ist, um einen vorzeitigen Schlauchbruch zu vermeiden. Unser tauchfester Kraftstoffschlauch enthält eine spezielle Verbindung namens Fluoroelastomer (FKM), die Gaspermeation und Alterung widersteht und ist mit einer Verstärkung aus Aramidfaser ausgestattet, die in jeder Hinsicht stärker ist als Stahl.
Tauchfeste Kraftstoffschläuche werden im Allgemeinen in Großhandelsmengen geliefert. Bei einer Mindestbestellmenge schneiden wir diese auf die für Ihre Anwendung erforderliche Länge zu.