Gates hat seinen guten Ruf auf zuverlässigen, langlebigen und innovativen Produkten aufgebaut. Wenn Sie einen Standardkraftstoffschlauch benötigen, um Ihren Tank mit ihrem Motor zu verbinden, dann können Sie darauf vertrauen, dass Gates den Job gut erledigt. Unsere standardmäßigen Kraftstoff- und ölschläuche sind auch kompatibel mit Niedrigdruck-Hydrauliköl, Motoröl, Tankluftschläuchen, Schläuchen für Kurbelgehäuse und Kühlmittelflaschen. Speziell für Kraftstoffkreisläufe (verbleites und unverbleites Benzin, Diesel) in PKWs und Nutzfahrzeugen. Auch eine Verwendung in Systemen zur Verringerung von Verdampfungsemissionen und als Entlüftungsleitung ist möglich.
Teilenummer | 4219G 5/8" / 5/8XRL 4219G FUEL LINE 35 |
---|---|
Produktnummer | 4219-00097 |
Beschreibung | 4219G 5/8" |
UPC | 072053133424 |
Dynamische WP (Max. psi) (1) | 35 |
Vakuum (Zoll Hg) | 10 |
Kontinuierlicher Betriebstemperaturbereich | -40°F to +257°F |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 6 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 152 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 175 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 15.9 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.94 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 23.9 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Innendurchmesser (mm) | 15.9 |
Temperaturbereich | -40°C to +125°C (-40°F to +257°F) |
Max. Betriebsdruck | 35 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 2 |
Betriebsdruck (psi) | 35 |
Länge (m) | 168 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.94 |
Außendurchmesser (mm) | 15.9 |
Märkte/Anwendungen | Fuel |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | Modified Nitrile - Type C2 |
Einlage | Synthetic textile |
Schlauch | Nitrile - Type C. Ethanol, Gasoline, Oil Resistant. |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. Modified Nitrile - Type C2. Smooth. |
Konstruktion: Bemessungsfaktor | 4:1 |
Konstruktion: Einlage | Synthetic textile |
Konstruktion: Schlauch | Nitrile - Type C. Ethanol, Gasoline, Oil Resistant. Black. |
Normen | Exceeds requirements of SAE 30R6 and SAE 30R7. |
---|---|
Standard-Industriespezifikation | SAE 30R6, SAE 30R7 |
Erfüllt die Vorgaben der folgenden Behörden | SAE - Society of Automotive Engineers |
Normen: Schlauch | ARPM Class A |
Empfohlen für | Fuel line applications to provide flexible connections between rigid fuel distribution lines and the engine. Also for use in evaporative emission control systems and as a vent line. |
---|---|
Wichtig | Not recommended for fuel injection systems. |
Kundenverpackung | 550 |
---|---|
Gewicht (kg) | 0.352 |
Durch unsere langjährigen Partnerschaften mit Automobilherstellern bei Serienfahrzeugen können wir Ersatzteile von überragender Qualität, Haltbarkeit und Leistung herstellen. Diese Erfahrung fließt in jeden Ersatz-Motorschlauch und jedes Ersatzteil-Zubehör von Gates® ein und bietet eine Reihe von Lösungen für praktisch jede Komponente der Fluidtechnik.
Gates® entwickelt Teile für den KFZ-Ersatzteilmarkt in Partnerschaft mit den weltweit führenden Erstausrüstern, sodass Sie sich auf erstklassige Motorenteile verlassen können, die auf eine lange Lebensdauer ausgelegt sind.