Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Barricade™ Kraftstoffinjektionsschlauch

    27340 FUEL INJ BF 8MMX7.62M

    Produkt # 4219-06039

    Der Barricade™-Kraftstoffinjektionsschlauch ist ein Schlauch mit geringer Durchlässigkeit, der mit zahlreichen Kraftstoffen kompatibel ist. Verluste durch Kraftstoffverdampfung treten dank unserer fünflagigen GreenShield™ Sperrschicht-Technologie praktisch nicht mehr auf. Funktioniert mit verschiedenen Kraftstoffen (zugelassen für den Gebrauch mit verbleitem und unverbleitem Benzin, Diesel, Biodiesel bis B-100, E-10, E-15, E-85, 100% Methanol, Ethanol und Gasohol-Kraftstoffe).

    • Kraftstoffeinsparungen dank der unglaublich niedrigen Durchlässigkeitsrate von Barricade - mit nur 1 g/m²/Tag ist dies die niedrigste am Markt.
    • Entspricht vollkommen den Umweltstandards, überschreitet die Anforderungen von SAE J30R14T2 (mit Ausnahme der Knickstabilität).
    • Bester seiner Klasse mit einem Betriebsdruck von 1,55 Mpa (15,5 kg/cm²).

    • Produktdetails
      Teilenummer 27340
      Produktnummer 4219-06039
      Beschreibung 27340 FUEL INJ BF 8MMX7.62M
      UPC 770075453932
      Außendurchmesser 1 (mm) 14
      Länge der Mittellinie (Zoll) 25
      Länge der Mittellinie (m) 7.62
      Schlauchinnendurchmesser (Zoll) 0.3125
      Schlauchinnendurchmesser (mm) 8
      Innendurchmesser 1 (Zoll) 0.31
      Innendurchmesser 1 (mm) 8
      Innendurchmesser 2 (Zoll) 0.31
      Innendurchmesser 2 (mm) 8
      Temperaturbereich -40°C to +125°C (-40°F to +257°F)
      Max. Betriebsdruck (bar) 15.5
      Typ Fuel
      Länge (m) 7.6
      Form Straight

    PATENTIERTE GREENSHIELD™-TECHNOLOGIE

    Unsere fünfschichtige Greenshield™ Barrier-Technologie verringert den Dampfverlust und spart Kraftstoff, was sie für die Umwelt sicher und kraftstoffeffizient macht.

    1. Barrier-Schlauch – bietet hohe Resistenz gegenüber Hitze und korrosiven Flüssigkeiten.

    2. Greenshield™-Sperrschicht – zum Patent angemeldete Technologie mit der niedrigsten Durchlässigkeit in der Branche.

    3. Anhaftungsschicht – zweite Schutz-Sperrschicht.

    4. Verstärkungsschicht – spiralförmige Textilverstärkung bietet Stärke und Druckwiderstand.

    5. Decke – schützt unterliegende Komponenten.

    KOMPATIBEL MIT MULTI-BRENNSTOFFEN

    Der Barricade™-Kraftstoff-Injektionsschlauch bietet eine vielseitig einsetzbare Lösung als auf dem KFZ-Ersatzteilmarkt in OE-Qualität erhältlicher Kraftstoffschlauch. Der Barricade™-Kraftstoff-Injektionsschlauch ist geeignet für die Verwendung mit: unverbleitem Benzin, Diesel, Biodiesel (bis zu B100 [SME, PME, RME], Maximaltemperatur +100°C; +212°F), Methanol, Ethanol, (E10, E15, E85) und Gasohol-Kraftstoffen.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Patentierte, fünfschichtige Greenshieldundreg;-Sperrschicht-Technologie.
    • Hohe Toleranz im Temperaturbereich: -40°C bis +125°C (-40°F bis +257°F).
    • HNBR-Schlauch mit thermoplastischer Sperre und CPE-Schutz; verstärkte Aramid-Fasern.
    • Erfüllt die Vorgabe von SAE 30R14 T2 für Kraftstoffleitungen für den Betrieb in mobilen Maschinen und Geräten.
    • Kompatibel mit Multi-Brennstoffen.
    • Max. Betriebsdruck: 225 psi.
    • Öl, hitze- und ozonbeständiger, abriebfester Schlauchmantel.
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.