Der 4219BF Barricade® Kraftstoff-Injektionsschlauch ist ein Schlauch mit niedriger Durchlässigkeit, der eine umfassende Kompatibilität mit verschiedenen Kraftstoffen bietet, einschließlich Benzin, Ethanolmischungen, reinem (100-%-) Methanol (keine Mischungen), Diesel, Biodiesel (einschließlich aller SME-, RME- oder PME- Mischungen). Er verwendet die patentierte GreenShield® Barrier-Technologie, um für mehr Umweltfreundlichkeit und eine bessere Kraftstoffeffizienz zu sorgen. Er ist kompatibel mit allen Einspritzanwendungen in Pkw, (leichten) Nutzfahrzeugen und kleinen Fahrzeugen (1985 und neuer), die einen Kraftstoffschlauch mit Sperrschicht erfordern. Nicht geeignet für die Verwendung im Tank oder für gasförmige Kraftstoffe.
Teilenummer | 4219BF 3/8"xRL168 |
---|---|
Produktnummer | 4219-5653 |
Beschreibung | 4219BF 3/8"xRL168 |
Dynamische WP (Max. psi) (1) | 221 |
Vakuum (Zoll Hg) | 24 |
Minimaler Biegeradius (Zoll) | 3.35 |
Minimaler Biegeradius (mm) | 85 |
Max. Betriebsdruck (psi) | 1160 |
Schlauchinnendurchmesser (Zoll) | 0.37 |
Schlauchinnendurchmesser (mm) | 9.5 |
Schlauchaußendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Schlauchaußendurchmesser (mm) | 15.9 |
Innendurchmesser (Zoll) | 0.375 |
Innendurchmesser (mm) | 10 |
Temperaturbereich | -40°C to +135°C (-40°F to +275°F) |
Max. Betriebsdruck | 225 |
Max. Betriebsdruck (bar) | 16 |
Betriebsdruck (psi) | 221 |
Länge (m) | 168 |
Außendurchmesser (Zoll) | 0.63 |
Außendurchmesser (mm) | 15.9 |
Märkte/Anwendungen | Fuel |
---|
Farbe | Black |
---|---|
Decke | CPE - Type J |
Konstruktion: Decke | Standard Cover. CPE - Type J. Smooth. |
Konstruktion: Bemessungsfaktor | 5.15 |
Konstruktion: Einlage | Synthetic textile |
Konstruktion: Schlauch | HNBR - Type C1. High oil resistance. Black. |
Gewicht (kg) | 0.198 |
---|
Unsere fünfschichtige Greenshield™ Barrier-Technologie verringert den Dampfverlust und spart Kraftstoff, was sie für die Umwelt sicher und kraftstoffeffizient macht.
Der Barricade™-Kraftstoff-Injektionsschlauch bietet eine vielseitigere einsetzbare Lösung, als ein auf dem KFZ-Ersatzteilmarkt in OE-Qualität erhältlicher Kraftstoffschlauch. Der Barricade™-Kraftstoff-Injektionsschlauch ist geeignet für die Verwendung mit: unverbleitem Benzin, Diesel, Biodiesel (bis zu B100 [SME, PME, RME], Maximaltemperatur +100°C; +212°F), Methanol, Ethanol, (E10, E15, E85) und Gasohol-Kraftstoffen.