Universalschlauch für Kraftstoffrücklaufleitungen bei PCV Anwendungen, EEC-Systemen und Kraftstoffrücklauf-Schlauchverbindungen von Dieselkraftstoff-Einspritzsystemen. Zugelassen zur Verwendung mit verbleitem und bleifreiem Kraftstoff, Diesel und Kraftstoffmischungen aus Ethanol (E85), Methanol und Äthern (insofern im Rahmen der gesetzlichen Umweltauflagen erlaubt). Spiralverstärkte Konstruktion.
Wichtig: Nicht geeignet für Druckleitungen an Einspritzmotoren oder für Kühlsystemanwendungen. Alternativ Barricade-Fuel Injection Hose für Kraftstoffeinspritzanwendungen verwenden. Einsatz nur mit Kraftstoff, dessen MTBE-Konzentration nicht größer als 15 Volumenprozent (15 %).
Teilenummer | FUEL LINE 10MM X 15MT |
---|---|
Produktnummer | 3225-10014 |
Beschreibung | FL10X15 FUEL HOSE 10MMX15M |
Außendurchmesser 1 (mm) | 16.25 |
Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.39 |
Innendurchmesser 1 (mm) | 10 |
Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.39 |
Innendurchmesser 2 (mm) | 10 |
Temperaturbereich | -35°C to +125°C (-31°F to +257°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 7.5 |
Typ | Fuel |
Länge (m) | 15 |
Form | Straight |
Material | Nitrile Butadiene Rubber |
---|
Gewicht (kg) |
---|