Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Green Stripe™ Schlauch mit Drahteinlage

    24918 WIRE INSER GS28MMX1.52M

    Produkt # 4685-00018

    Der mit Draht versehene grün gestreifte Gates®-Schlauch ist für anspruchsvolle Hochleistungskühlmittel/Luftanwendungen konzipiert. Verstärkt mit einer strapazierfähigen Gewebeverstärkung und einem schraubenförmigen Kohlenstoffstahldraht. Der Draht lässt sich leicht biegen, um einen Anschluss zu ermöglichen und lässt sich leicht mit einem Messer oder einem Drahtschneider schneiden, was die Installationszeit reduziert.

    • Hochwertige Gewebeverstärkung mit Spiraldraht zum leichten Verbiegen.
    • Konstruiert und entwickelt mit Verbindungen, die der elektrochemischen Zersetzung widerstehen.
    • Übertrifft SAE 20R2 Typ EC (Klasse D2 Rohr und Abdeckung) außer in Vakuumanwendungen.
    • Beeindruckender Temperaturbereich: -40°C bis +257°C (-40°F bis +125°F).

    • Produktdetails
      Teilenummer GS WIRE INSER.RAD HOSE 1-1/8X5
      Produktnummer 4685-00018
      Beschreibung 24918 WIRE INSER GS28MMX1.52M
      UPC 072053583670
      Außendurchmesser 1 (mm) 40.1
      Länge der Mittellinie (Zoll) 5
      Länge der Mittellinie (Zoll) 60
      Länge der Mittellinie (m) 1.50
      Länge der Mittellinie (mm) 1524
      Schlauchinnendurchmesser (Zoll) 1.125
      Schlauchinnendurchmesser (mm) 28.6
      Innendurchmesser 1 (Zoll) 1.1000000000000001
      Innendurchmesser 1 (mm) 28
      Innendurchmesser 2 (Zoll) 1.1000000000000001
      Innendurchmesser 2 (mm) 28
      Temperaturbereich -40°C to +125°C (-40°F to +257°F)
      Max. Betriebsdruck (bar) 7
      Typ Coolant
      Länge (m) 1.52
      Form Straight

    Inspektion Ihres Kühlmittelschlauches.

    Im Rahmen unserer Initiative BE-System-Teile empfehlen wir Ihnen, Ihre kritischen Fahrzeugsysteme, einschließlich Ihres Kühlsystems und Ihrer Schläuche, regelmäßig nach rund 60.000 Meilen (97.000 km) zu überprüfen. Wenn Ihr Kühlmittelschlauch zu altern beginnt, wird der ständige Transfer von chemischen Flüssigkeiten Ihren Schlauch von innen heraus korrodieren. Bei der Inspektion Ihres Kühlmittelschlauches gibt es einige einfache Anzeichen dafür, dass er zum Austausch bereit ist: Zur Überprüfung auf weiche Stellen drücken. Der Kühlerschlauch ist von Natur aus steif, und alle weichen Stellen entlang des Schlauchkörpers deuten darauf hin, dass das Innenmaterial zu zerbrechen begonnen hat. Drücken Sie fest auf den Schlauchkörper, um mögliche Beschädigungen zu ertasten. Überprüfen Sie die Enden und Verschraubungen. Achten Sie auf Risse am Schlauchende, insbesondere in der Nähe der Schlauchschellen. Fühlen Sie sich nach Ausbuchtungen. Fahren Sie mit den Händen am Schlauchkörper entlang, um herausstehende Materialien zu spüren, die auf einen Bruch im Schlauch hinweisen, der schließlich zum Ausfall führt.

    Halten Sie Ihren Motor länger und besser am Laufen.

    Damit Ihr Motor auf höchstem Niveau arbeitet und über die Jahre haltbar bleibt, benötigen Sie eine Wasserpumpe für das Kühlsystem, die so hart arbeitet wie der Rest des Motors. Gates® Premium, geprüfte, OE-äquivalente Wasserpumpen erleichtern Ihnen die Arbeit und bringen Sie ans Ziel.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.