Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Fleetrunner™ Vulco-Flex™ Kühlerschlauch

    VULCO-FLEX HOSE VF102ES-26519

    Produkt # 4284-00102

    Die Vulco™ Flexschläuche können eine Vielzahl gebogener Schlauchgrößen und -formen in einer Reihe von Lastkraftwagen, Bussen und Schwerlastfahrzeugen ersetzen. Gemeinsam mit den geraden und gebogenen Kühlerschläuchen von Gates bietet dieser flexible Qualitätsschlauch eine optimale Marktabdeckung. Flexibler Kühlerschlauch mit einvulkanisierter Stahldrahtspirale. Zugelassen für Anwendungen für Nutzfahrzeuge und Marine-Anwendungen. Dieser permanente Austauschschlauch ist ebenso leistungsfähig wie ein Formschlauch.

    • Beständig gegen elektrochemische Zersetzung, eine der häufigsten Ursachen des Schlauchausfalls.
    • Die eingearbeitete Stahldrahtspirale lässt mittelgroße Biegungen zu, ohne abzuknicken oder zu kollabieren.
    • Dank der Verstärkung durch Polyestergewebe nimmt der Schlauch nach dem Vulkanisationsprozess seine endgültige Form an, ohne unnötige Beanspruchung der Anschlüsse.

    • Produktdetails
      Teilenummer VF102ES
      Produktnummer 4284-00102
      Beschreibung VULCO-FLEX HOSE VF102ES-26519
      UPC 072053064896
      Außendurchmesser 1 (mm) 65.7
      Länge der Mittellinie (Zoll) 9
      Länge der Mittellinie (mm) 229
      Schlauchinnendurchmesser (Zoll) 2.25
      Schlauchinnendurchmesser (mm) 57
      Innendurchmesser 1 (Zoll) 2.2400000000000002
      Innendurchmesser 1 (mm) 57
      Innendurchmesser 2 (Zoll) 2.2400000000000002
      Innendurchmesser 2 (mm) 57
      Typ Coolant
      Form Straight

    HÄLT IHR KÜHLMITTEL UND IHREN MOTOR IN BEWEGUNG.

    Ob bei der Arbeit auf einer Baustelle oder beim Aussenden von Fahrzeugflotten in das ganze Land: Die Einhaltung der richtigen Motortemperatur ist von entscheidender Bedeutung, damit Ihre LKWs, Busse und Fahrzeuge einwandfrei funktionieren. Unsere Hochleistungs-Kühlmittelschläuche sind auf hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion, Chemikalien und hohe Betriebstemperaturen ausgelegt und getestet, um einigen der anspruchsvollsten Anwendungen in der Branche standzuhalten.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Extra starke Gewebeverstärkung mit spiralförmiger Stahldrahtspirale zwischen Seele und Decke.
    • EPDM-Seele und Neopren-Decke für längere Lebensdauer.
    • Hitzebeständige Allround-Konstruktion.
    • Beständig gegen Kühlmittel, Öl und Ozon.
    • Wichtig: Nicht für die Förderung von Kraftstoff oder Öl verwenden.

    Inspektion Ihres Kühlmittelschlauches.

    Im Rahmen unserer Initiative BE-System-Teile empfehlen wir Ihnen, Ihre kritischen Fahrzeugsysteme, einschließlich Ihres Kühlsystems und Ihrer Schläuche, regelmäßig nach rund 60.000 Meilen (97.000 km) zu überprüfen. Wenn Ihr Kühlmittelschlauch zu altern beginnt, wird der ständige Transfer von chemischen Flüssigkeiten Ihren Schlauch von innen heraus korrodieren. Bei der Inspektion Ihres Kühlmittelschlauches gibt es einige einfache Anzeichen dafür, dass er zum Austausch bereit ist: Zur Überprüfung auf weiche Stellen drücken. Der Kühlerschlauch ist von Natur aus steif, und alle weichen Stellen entlang des Schlauchkörpers deuten darauf hin, dass das Innenmaterial zu zerbrechen begonnen hat. Drücken Sie fest auf den Schlauchkörper, um mögliche Beschädigungen zu ertasten. Überprüfen Sie die Enden und Verschraubungen. Achten Sie auf Risse am Schlauchende, insbesondere in der Nähe der Schlauchschellen. Fühlen Sie sich nach Ausbuchtungen. Fahren Sie mit den Händen am Schlauchkörper entlang, um herausstehende Materialien zu spüren, die auf einen Bruch im Schlauch hinweisen, der schließlich zum Ausfall führt.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.