Vielseitiger Schlauch für zahllose Anwendungen. Einfaches Zuschneiden und Montieren. Die symmetrischen 90° Formschläuche werden oft in Lkw, Bussen und Traktoren sowie in anderen industriellen Anwendungen eingesetzt.
Teilenummer | EXTRA SERVICE CURVED HOSE 7027 |
---|---|
Produktnummer | 4278-17027 |
Beschreibung | 7027 FLEETRUNNER 90 EPDM HOSE |
Armlänge 1 (mm) | 150 |
Außendurchmesser 1 (mm) | 30 |
Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.87 |
Innendurchmesser 1 (mm) | 22 |
Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.87 |
Innendurchmesser 2 (mm) | 22 |
Temperaturbereich | -40°C to +100°C (-40°F to +212°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 4 |
Typ | Coolant |
Länge (m) | 0.3 |
Form | Preformed |
Material | Epdm |
---|
Gewicht (kg) |
---|