Leichter, gerader Kühlmittelschlauch für den Einsatz in modernen Motoren bei großer Beanspruchung.
Teilenummer | FLEXCORD PLUS RAD HOSE 18 MM |
---|---|
Produktnummer | 4272-10180 |
Beschreibung | CH18X1 FLEXCORD 18MMX1M |
Außendurchmesser 1 (mm) | 21.5 |
Innendurchmesser 1 (Zoll) | 0.71 |
Innendurchmesser 1 (mm) | 18 |
Innendurchmesser 2 (Zoll) | 0.71 |
Innendurchmesser 2 (mm) | 18 |
Temperaturbereich | -40°C to +135°C (-40°F to +275°F) |
Max. Betriebsdruck (bar) | 4 |
Typ | Coolant |
Länge (m) | 1 |
Form | Straight |
Material | Epdm |
---|
Gewicht (kg) |
---|