Der Gates® Vulco Flex™ II Kühlmittelschlauch ist ein flexibler, langlebiger, gebogener Schlauch, der in nahezu jede Richtung biegbar ist. Der Schlauch ist mit einer verbesserten Dichtfläche für eine höhere Leckagebeständigkeit konstruiert und repliziert problemlos die Winkel und Ebenen einer großen Vielfalt von teuren Erstausrüster-Kühlmittelschläuchen für einen schnellen, einfachen und kostengünstigen Ersatz in praktisch jedem Fahrzeug auf der Straße.
Teilenummer | VFII19 |
---|---|
Produktnummer | 4274-00019 |
Beschreibung | VFII 19 - 32MM X 508MM |
Außendurchmesser 1 (mm) | 40.7 |
Innendurchmesser 1 (Zoll) | 1.26 |
Innendurchmesser 1 (mm) | 32 |
Innendurchmesser 2 (Zoll) | 1.26 |
Innendurchmesser 2 (mm) | 32 |
Typ | Coolant |
Form | Straight |
Gewicht (kg) |
---|
Für jede Marke und jedes Modell, ob das Kühlsystem geradlinige oder anwendungsspezifische Lösungen erfordert: Der Gates® Vulco Flex™ II Kühlmittelschlauch ist so konzipiert, dass er zu den Fahrzeugen Ihrer Kunden passt. Der flexible Kühlerschlauch kann sich in schwere Winkel biegen, ohne einzuklappen oder zu knicken, und beinhaltet eine EPDM-Konstruktion, die Korrosion, Hitze und Verschleiß widersteht, sodass Sie mehr Fahrzeuge warten können, ohne Stress bei der Teilebeschaffung zu haben.
Im Rahmen unserer Initiative BE-System-Teile empfehlen wir Ihnen, Ihre kritischen Fahrzeugsysteme, einschließlich Ihres Kühlsystems und Ihrer Schläuche, regelmäßig nach rund 60.000 Meilen (97.000 km) zu überprüfen. Wenn Ihr Kühlmittelschlauch zu altern beginnt, wird der ständige Transfer von chemischen Flüssigkeiten Ihren Schlauch von innen heraus korrodieren. Bei der Inspektion Ihres Kühlmittelschlauches gibt es einige einfache Anzeichen dafür, dass er zum Austausch bereit ist:
Zur Überprüfung auf weiche Stellen drücken. Der Kühlerschlauch ist von Natur aus steif, und alle weichen Stellen entlang des Schlauchkörpers deuten darauf hin, dass das Innenmaterial zu zerbrechen.