Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Vulco-Flex™ II Kühlerschläuche

    VFII 13 - 38MM X 432MM

    Produkt # 4274-00013

    Der Gates® Vulco Flex™ II Kühlmittelschlauch ist ein flexibler, langlebiger, gebogener Schlauch, der in nahezu jede Richtung biegbar ist. Der Schlauch ist mit einer verbesserten Dichtfläche für eine höhere Leckagebeständigkeit konstruiert und repliziert problemlos die Winkel und Ebenen einer großen Vielfalt von teuren Erstausrüster-Kühlmittelschläuchen für einen schnellen, einfachen und kostengünstigen Ersatz in praktisch jedem Fahrzeug auf der Straße.

    • Auf Grund des Vulkanisationsprozesses nimmt der Schlauch nach dem Einbau seine endgültige Form an, ohne unnötige Beanspruchung der Anschlüsse.
    • Erhöhte Leckagebeständigkeit.
    • Hohe Flexibilität zur leichten Installation.

    • Produktdetails
      Teilenummer VFII13
      Produktnummer 4274-00013
      Beschreibung VFII 13 - 38MM X 432MM
      Außendurchmesser 1 (mm) 46.7
      Innendurchmesser 1 (Zoll) 1.5
      Innendurchmesser 1 (mm) 38
      Innendurchmesser 2 (Zoll) 1.5
      Innendurchmesser 2 (mm) 38
      Typ Coolant
      Form Straight

    Verstellbarer Schlauch für eine anpassbare Abdeckung.

    Für jede Marke und jedes Modell, ob das Kühlsystem geradlinige oder anwendungsspezifische Lösungen erfordert: Der Gates® Vulco Flex™ II Kühlmittelschlauch ist so konzipiert, dass er zu den Fahrzeugen Ihrer Kunden passt. Der flexible Kühlerschlauch kann sich in schwere Winkel biegen, ohne einzuklappen oder zu knicken, und beinhaltet eine EPDM-Konstruktion, die Korrosion, Hitze und Verschleiß widersteht, sodass Sie mehr Fahrzeuge warten können, ohne Stress bei der Teilebeschaffung zu haben.

    Eigenschaften und Vorteile

    • Der Schlauch kann auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
    • Maximale Fahrzeugabdeckung bei minimalem Bestand.
    • Hinweis: Gates empfiehlt, Schlauchschellen und Schläuche zu ersetzen.
    • Wichtig: Nicht für die Förderung von Kraftstoff oder öl verwenden.
    • Schläuche mit maximalem Innendurchmesser von 25 bis 38 mm: 0.21 MPa.
    • Schläuche mit Innendurchmesser von 38/45 bis 50 mm: 0.18 MPa.
    • Schläuche mit Innendurchmesser von 50/57 bis 76 mm: 0.14 MPa.
    • Seele sowie Ummantelung sind beständig gegen Hitze, Ozon und Kühlmittel.
    • Temperaturbeständig bis zu +125°C (+257°F).
    • Ausgelegt für SAE 20R5 Klasse D-2 Leistung.
    • 40 psi maximal.

    Inspektion Ihres Kühlmittelschlauches.

    Im Rahmen unserer Initiative BE-System-Teile empfehlen wir Ihnen, Ihre kritischen Fahrzeugsysteme, einschließlich Ihres Kühlsystems und Ihrer Schläuche, regelmäßig nach rund 60.000 Meilen (97.000 km) zu überprüfen. Wenn Ihr Kühlmittelschlauch zu altern beginnt, wird der ständige Transfer von chemischen Flüssigkeiten Ihren Schlauch von innen heraus korrodieren. Bei der Inspektion Ihres Kühlmittelschlauches gibt es einige einfache Anzeichen dafür, dass er zum Austausch bereit ist:
     
     Zur Überprüfung auf weiche Stellen drücken. Der Kühlerschlauch ist von Natur aus steif, und alle weichen Stellen entlang des Schlauchkörpers deuten darauf hin, dass das Innenmaterial zu zerbrechen.

    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.