Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Kühlmittelschlauch Premium Blue Stripe™ 4230BS

    4230SB 3/8 50FT B/STRIPE

    Produkt # 4230-04115

    Hochwertige hoch-hitzebeständige Anwendungen, bei denen Kühlmittel, Wasser und Luft gefördert wird. Geeignet für OAT-Kühlmittel (Organic Additive Technology). Verwendbar mit PowerGrip®-Schrumpf-Schlauchbändern aus wärmeempfindlichem Thermoplast, dessen Memory-Funktion ein übermäßiges oder unzureichendes Klemmen und Halten verhindert. Auch als maßgeschneiderter Formschlauch gemäß SAE 20R4 EC D-1 für spezifische Anwendungen und Kundenspezifikationen verfügbar Der Formschlauch wird empfohlen für den Einsatz als oberer bzw. unterer Kühlwasser-, Bypass-, Heizungsschlauch sowie für andere Kühlmittelanwendungen. Ermöglicht eine knick- und biegefreie Installation ohne Belastung der Anschlüsse. Normen: 4230SB: normal beanspruchter Heizungsschlauch gemäß SAE 20R3 EC Klasse D-1; 4175SC: Hochleistungs-Kühlerschlauch gemäß SAE 20R1 EC Klasse D-1, Standardwände.

    • Temperaturbereich: -40 °C bis +135 °C (-40 °F bis +275 °F) und Umgebungsluft bis +150 °C (+302 °F) bei Gebrauch in einer Kühlschlauchanwendung.
    • Nicht geeignet, um Benzin oder öl zu befördern.
    • Größe: 3/8" bis 2.1/4".

    Eigenschaften und Vorteile

    • Zusammensetzung beständig gegen elektrochemische Zersetzung, die Hauptursache für Schlauchversagen.
    • Bewahrt seine Spannung auch unter dynamischer Belastung und muss nicht nachgezogen werden.
    • Verhindert die Gefahr von Grundwasserverschmutzungen durch austretendes Frostschutzmittel.
    • Kann mit einer handelsüblichen Heißluftpistole installiert werden.
    • Schlauchdecke: Gewickelte Erscheinung bei Größe 7/8" und ab Größe 1-1/8".
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.