Hochwertige hoch-hitzebeständige Anwendungen, bei denen Kühlmittel, Wasser und Luft gefördert wird. Geeignet für OAT-Kühlmittel (Organic Additive Technology). Verwendbar mit PowerGrip™-Schrumpf-Schlauchbändern aus wärmeempfindlichem Thermoplast, dessen Memory-Funktion ein übermäßiges oder unzureichendes Klemmen und Halten verhindert. Auch als maßgeschneiderter Formschlauch gemäß SAE 20R4 EC D-1 für spezifische Anwendungen und Kundenspezifikationen verfügbar Der Formschlauch wird empfohlen für den Einsatz als oberer bzw. unterer Kühlwasser-, Bypass-, Heizungsschlauch sowie für andere Kühlmittelanwendungen. Ermöglicht eine knick- und biegefreie Installation ohne Belastung der Anschlüsse. Normen: 4230SB: normal beanspruchter Heizungsschlauch gemäß SAE 20R3 EC Klasse D-1; 4175SC: Hochleistungs-Kühlerschlauch gemäß SAE 20R1 EC Klasse D-1, Standardwände.
Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Innendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser | Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) |
---|