Die Fleetrunner 45° Silikon-Kühlmittelkrümmer garantieren eine hervorragende Leistung für schwerere Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen und bieten eine hohe Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit. Sie bestehen aus einem weichen und flexiblen Material, das eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Druckverformung aufweist, ideal für Bereiche, die sich in der Nähe von hohen Wärmequellen befinden (Abgas, Turbo-Heißseite usw.) oder in denen ein begrenzter Luftstrom um die Motoren herum stattfindet, was zu einer deutlich höheren Wärmeentwicklung führt.
Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Maximaler Betriebsdruck (psi) | Maximaler Betriebsdruck (bar) | Innendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser | Außendurchmesser (Zoll) | Außendurchmesser (mm) |
---|