Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.

    Kühlmittelschlauch Premium Blue Stripe 4175SC

    Hochwertige hoch-hitzebeständige Anwendungen, bei denen Kühlmittel, Wasser und Luft gefördert werden. Geeignet für OAT-Kühlmittel (Organic Additive Technology). Verwendbar mit PowerGrip®-Schrumpf-Schlauchbändern aus wärmeempfindlichem Thermoplast, deren Memory-Funktion ein übermäßiges oder unzureichendes Klemmen und Halten verhindert. Auch als maßgeschneiderter Formschlauch gemäß SAE 20R4 EC D-1 für spezifische Anwendungen und nach Kundenspezifikationen verfügbar. Der Formschlauch wird empfohlen für den Einsatz als oberer bzw. unterer Kühlwasser-, Bypass-, Heizungsschlauch sowie für andere Kühlmittelanwendungen. Ermöglicht knick- und biegefreie Installation ohne Belastung der Anschlüsse.

    • Temperaturbereich: -40 °C bis +135 °C (-40 °F bis +275 °F) und Umgebungsluft bis +150 °C (+302 °F) bei Gebrauch in einer Kühlschlauchanwendung.
    • Nicht geeignet, um Benzin oder öl zu befördern.
    • Größe: 3/8" bis 2.1/4".

    Eigenschaften und Vorteile

    • Normen: 4230SB: normal beanspruchter Heizungsschlauch gemäß SAE 20R3 EC Klasse D-1; 4175SC: Hochleistungs-Kühlerschlauch gemäß SAE 20R1 EC Klasse D-1, Standardwände.
    • Zusammensetzung beständig gegen elektrochemische Zersetzung, die Hauptursache für Schlauchversagen.
    • Verhindert die Gefahr von Grundwasserverschmutzungen durch austretendes Frostschutzmittel.
    • Bewahrt seine Spannung auch unter dynamischer Belastung und muss nicht nachgezogen werden.
    • Kann mit einer handelsüblichen Heißluftpistole installiert werden.
    • Nicht geeignet, um Benzin oder Öl zu befördern.
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.