Produkts
  • Produkts
  • Inhalt
    Die gezeigten Produktabbildungen dienen nur der Veranschaulichung und sind möglicherweise keine exakten Darstellungen des Produkts.
    Alle ansehen Straight Silicone Schlauch

    SH10X1 FLR SILRADHOS 10MMX1M

    Produkt # 4171-20100

    Viele Schwerlastfahrzeuge, die 2007 oder später gebaut wurden, haben hochentwickelte Emissionssysteme, die unter der Motorhaube heißer werden als vorhergehende Modelle. Daher benötigen sie einen Silikonkühlmittelschlauch, um optimale Temperaturen beizubehalten. Der Gates Fleetrunner Straight Silicone Hose ist ein qualitativ hochwertiger 4-lagiger Silikonschlauch, der für exzellente Leistung gebaut ist, wenn es heiß wird.

    • Extreme Temperaturbelastbarkeit, von -40 °C bis +176 °C.
    • Verstärkt durch eine hochtemperaturbeständige Synthetikfaser-Einlage.
    • Mehrlagiges, hochwertiges Silikonmaterial.
    • SAE 20R1 Klasse A, Standardwand.

    • Produktdetails
      Teilenummer ES SIL RAD HOSE 10MMx1MT
      Produktnummer 4171-20100
      Beschreibung SH10X1 FLR SILRADHOS 10MMX1M
      Außendurchmesser 1 (mm) 20
      Innendurchmesser 1 (Zoll) 0.39
      Innendurchmesser 1 (mm) 10
      Innendurchmesser 2 (Zoll) 0.39
      Innendurchmesser 2 (mm) 10
      Temperaturbereich -40°C to +176°C (-40°F to +349°F)
      Max. Betriebsdruck (bar) 10.9
      Typ Coolant
      Länge (m) 1
      Form Straight
    Im Knowledge Center finden Sie zusätzliche Produktinformationen, Expertentipps, Fallstudien, Handbücher und die neuesten Erkenntnisse aus der Branche.