Die PowerGrip™ Kits plus Wasserpumpe von Gates® enthalten alle Erstausrüster-Komponenten, wie unser PowerGrip Kit: Zahnriemen, Riemenscheiben und Spanner sowie eine Kühlsystemwasserpumpe. Die mit Zahnriemen angetriebenen Wasserpumpen sollten immer zusammen mit dem Zahnriemen ausgetauscht werden, durch Gates-Teile, die als ein System zur Optimierung der Motorleistung zusammenarbeiten. Mit Gates-Wasserpumpen-Kits können Sie Kundenrückläufer vermeiden, Kosten einsparen und Lagerbestände rationalisieren.
Teilenummer | Produktnummer | Beschreibung | Anzahi |
---|---|---|---|
5648XS | 8597-15648 | PowerGrip™ Steuerriemen | 1 |
T43181 | 7784-21150 | PowerGrip™-Zahnriemenspannvorrichtungen | 1 |
T41238 | 7786-21479 | PowerGrip™ Umlenkrollen | 1 |
T42139 | 7786-21457 | PowerGrip™ Umlenkrollen | 1 |
T41229 | 7786-21468 | PowerGrip™ Umlenkrollen | 1 |
WP0043 | Water Pump | 1 | |
SET 10 | 7907-20010 | PowerGrip® Kit Accessories | 1 |
Teilenummer | KP15648XS-2 |
---|---|
Produktnummer | 7883-13257 |
Beschreibung | KP15648XS-2 WATER PUMP KIT*IC* |
Gewicht (kg) |
---|
Gates® PowerGrip™ Bausätze plus Wasserpumpe erleichtern Ihnen die Arbeit in der Werkstatt, und bei den Fahrzeugen Ihrer Kunden kommt es seltener zu Ausfallzeiten. Ihr TCK wird mit allem geliefert, was Sie für eine problemlose und genaue Installation zum Paketpreis benötigen, einschließlich Schulungsressourcen, anpassbaren Erstausrüster-Komponenten und außergewöhnlicher Qualität, die Sie nur von Gates bekommen. Fahrzeugspezifisch werden nach Bedarf weitere Komponenten hinzugefügt, wie zum Beispiel Anweisungen, Schrauben, Werkzeuge, technische Wartungsblätter, Spannfedern, Dichtungen und mehr.
Zahnriemensysteme haben wichtige Aufgaben. Die Wiederzusammenbau des gesamten Systems kann für Interferenz-Motoren 15 Stunden oder länger dauern. Dabei ist es für Ihren Ruf und Ihr zukünftiges Geschäft von entscheidender Bedeutung, Ihrem Kunden die Gewissheit zu geben, dass er Ihre Werkstatt mit einem hochgradig funktionellen, langlebigen Zahnriemensystem verlässt. Außerdem können Ersatzteile und der Arbeitsaufwand für unentgeltliche Garantieleistungen horrende Kosten verursachen. Mit den Gates Zahnriemenkomponenten-Kits können Sie sich auf effiziente, leistungsstarke und kostengünstige Lösungen verlassen, die mit dem Ziel entwickelt wurden, Ihr Geschäft weiter voranzubringen.