Produkts
  • Produkts
  • Inhalt

    Rennsportliche Leistung

    Entwickelt für den Sieg.

    Erstklassige Leistung kommt nicht von zweitklassigen Produkten sind so konstruiert, dass sie den Anforderungen des extremen Wettbewerbs standhalten. Von Hochleistungsriemen, die entwickelt wurden, um die Leistung zuverlässiger und effizienter zu übertragen, bis hin zu Silikonschläuchen, die für hohe Temperaturen ausgelegt sind, bieten unsere Produkte für den Rennsport. Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie nur von einem führenden Aftermarket-Unternehmen erwarten können.

    • Die Drehzahl-Serpentinenriemen von Gates wurden entwickelt, um den Schlupf zu beseitigen und den maximalen Schub zu erhalten.
    • Drehzahlzahnriemen sind nicht nur 300% stärker als Standard-Ersatzriemen, sie bieten auch eine bis zu 3-fache Hitzebeständigkeit.
    • Gates Spezialschläuche und Silikonschläuche, kombiniert mit PowerGrip®Schlauchschellen, wurden entwickelt, um die Leistung Ihres Motors zu optimieren.

    Die Zahnriementechnologien von Gates sind ihrer Zeit voraus.

    Wir wissen, dass Rennsportfans und Hochleistungsfahrzeuge Zahnriemen benötigen, die den Motor der Hochleistungsfahrzeuge schützen und gleichzeitig extreme Leistung bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen liefern. So haben wir ein Team von Automobilexperten und Produktingenieuren zusammengestellt und jahrelang mit einigen der führenden Automobilhersteller und Rennfahrer der Welt zusammengearbeitet, um unsere innovativen Drehzahlzahnriemen zu entwickeln. Gates Zahnriemen bestehen aus HNBR-Elastomerverbundwerkstoffen und einem speziell entwickelten Zugstrang und Zahnmantel für hohe Festigkeit und Hitzebeständigkeit, die so konstruiert sind, dass sie den Anforderungen der hohen PS-Zahlen sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke standhalten.