Puede contar con Gates para suministrarle productos innovadores que superen los límites de la ciencia de los materiales. Diseñamos nuestros productos para superar continuamente las expectativas y superar los estándares de la industria. Ampliamos constantemente nuestro catálogo de productos y servicios para apoyar cada faceta de las operaciones de nuestros clientes.
Desde la rigurosa limpieza de los equipos de procesamiento de alimentos y bebidas hasta la limpieza a fondo de equipos industriales, Gates dispone de una gama versátil para satisfacer todas sus necesidades de limpieza industrial.
Soluciones de limpieza industrial
ThermalPro™- Original Equipment Partner for the Future of Compact & Sustainable Power Solutions
Gates lanza la plataforma de bomba de agua eléctrica ThermalPro™ de próxima generación para aplicaciones de vehículos electrificados. La nueva tecnología de bomba de agua eléctrica mejora la eficiencia y la fiabilidad, ofreciendo un rendimiento diferenciado para aplicaciones de vehículos eléctricos híbridos y de batería OEM y de posventa.
ThermalPro™
Como equipo original de las principales marcas de camiones y autobuses, incluidas Mercedes-Benz, DAF, MAN y Scania, las piezas de calidad Gates Heavy Duty pueden reemplazarse bajo garantía y usarse como reemplazos similares.
MANGUERAS HIDRÁULICAS MXG™ 5K
Con la cubierta XtraTuff Plus, la MXG 5K combina un rendimiento de ciclos de impulsión líder en el sector, además de ventajas en materia de peso y flexibilidad, en el mercado de mangueras hidráulicas de alta presión de 350 bar.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE MXG 5K
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE EMBALE, NOSOTROS APORTAMOS LA EXPERIENCIA
Soluciones de productos de manguera y correa para aplicaciones dentro de una amplia gama de procesos de embalaje: desde la manipulación de productos hasta el procesamiento, pasando por el embalaje y la manipulación de materiales
Soluciones de embalaje de Gates
EVOLUCIONE CON GATES
Soluciones de sistemas de ahorro de energía para mantenerlo optimizado, productivo y rentable. Nuestras soluciones de correas síncronas benefician todos los aspectos de su operación. Ofreciendo ahorro energético y de mantenimiento, y disminución del impacto ambiental.
EVOLUCIONE CON GATES
Fabricar sus propias mangueras le permite ahorrar dinero, mitigar los riesgos para la salud (sin necesidad de visitas al taller), reducir al mínimo el tiempo de inactividad de las máquinas hidráulicas y ampliar su capacidad de servicio (las 24 horas del día, los 7 días de la semana).
MXT™ CON CUBIERTA XTRATUFF™ OPCIONAL
Gates ha mejorado la manguera MXT™ con la cubierta opcional XTP, manteniendo el rendimiento de la manguera MXT aumentando 25 veces la resistencia a la abrasión y mejorando la resistencia al ozono.
MÁS INFORMACIÓN SOBRE MXT
Correa síncrona de caucho PowerGrip™ GT4™
Diseñada con lo último en avanzada tecnología y con nuestra experiencia en ciencia de materiales, Gates® PowerGrip™ GT4™ le ofrece la mayor capacidad de carga que cualquier otra correa de su clase.
Correa PowerGrip™ GT4™
MANGUERAS HIDRÁULICAS MEGASYS™ MXG™ 4K
Construidas con nuestra tecnología patentada de alambre trenzado, las mangueras MegaSys™ MXG™ 4K son ligeras, muy flexibles y certifcadas para soportar UN MILLÓN de ciclos de impulso: es la alternativa perfecta a las mangueras con refuerzo en espiral convencionales.
MANGUERAS HIDRÁULICAS MEGASYS™ MXG™ 4K
CORREA TRAPEZOIDAL CON FORRO XTREME V-FORCE™ MEGA
Gates presenta la primera tecnología de correas trapezoidales forradas basada en componentes EE (elastómero-etileno) fabricadas para el equipo original (OEM)de los sectores agrícola, forestal y de la industria pesada.
MÁS INFORMACIÓN