제품
  • 제품
  • 내용

    석유 및 가스

    유압 파쇄

    더 효율적으로 완성된 유압 파쇄 작업

    전 세계 유체 이동 솔루션의 선도 기업으로서 Gates는 30년이 넘는 시간 동안 석유 및 가스 산업에 존재하는 가장 어려운 문제를 해결하고 있습니다. 365일 24시간 연중 무휴로 고객 및 제품 지원, 최고의 안전 프로그램, 세계에서 가장 가혹한 작동 조건에도 견딜 수 있는 굴곡성 호스 조립품 솔루션을 제공하는 Gates는 비용이 많이 드는 고장 시간을 제거하고 잠재적으로 비용이 많이 들고 환경적으로 위험한 사고를 방지하는 데 필요한 경험과 지식을 보유하고 있습니다.

    • 호스를 잘못 사용하면 환경적인 피해가 발생하여 상당한 벌금이 부과될 수 있습니다.
    • 호스 문제 하나로 인해 작업이 중단되어 매 시간 비용이 발생할 수 있습니다.

    유압 파쇄 비용에 대해 자세히 알아보십시오.

    어려운 형태와 민감한 영역에서 유압 파쇄 확산이 해결하기 엄격한 규정을 준수해야 하는 경우 많은 석유 및 가스 회사가 "비용이 많이 드는" 장비를 주목합니다. Gates는 귀사의 필수 장비 가동 시간을 지원하는 프리미엄 OEM 장비 구성 요소를 갖추고 있으며, 귀사의 공정에 맞게 맞춤화되고 직원, 수익, 환경을 보호하도록 설계된 호스 조립품 제품군으로 귀사의 작동 환경을 빈틈없이 최적화하고 있습니다.