Продукция
  • Продукция
  • Содержимое

    РУКАВА С ТЕКСТИЛЬНОЙ ОПЛЕТКОЙ, ФИТИНГИ, РУКАВА В СБОРЕ

    Учитывая давление гидросистемы, ваш гидравлический рукав сможет выдать максимальную производительность при минимальных простоях – а начало этому положат правильное проектирование и подбор материалов специалистами Gates. Гидравлические рукава Gates, армированные текстильной оплеткой, отличаются малым весом и высокой гибкостью, идеальными для гидравлических устройств с низким или средним давлением. Рукава низкого давления рассчитаны на рабочее давление до 300 PSI, а рукава среднего давления на до 3000 PSI.

    2 Изделия
    2 Изделия