Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

Изделие №  4663-04003

Исключительно гибкий, легкий патрубок для соединения воздушного фильтра с двигателем, а также для использования в качестве воздуховода в системах обдува стекол, вентиляции или обогрева.

  • Армирование: тканевый слой и сдвоенная стальная проволока.
  • Легко режется по размеру ножом и кусачками.
  • Материал трубки устойчив к воздействию тепла и масел.

Данное изделие снято с производства и больше не доступно.

  • Сведения о продукции
    Изделие № 4663-04003
    УТК 072053062403
    Внешний диаметр 1 (мм) 30
    Вакуум (дюймов ртутного столба) 5
    Вакуум (мм ртутного столба) 127
    Минимальный радиус изгиба (дюймы) 1
    Диапазон температур при продолжительной работе -30°F to +250°F
    Внутренний диаметр шланга (дюймы) 1
    Внутренний диаметр шланга (мм) 25.4
    Внешний диаметр шланга (дюймы) 1.19
    Внешний диаметр шланга (мм) 30.2
    Диапазон температур -30°F to +250°F (-34°C to +121°C) continuous service
  • Строительство
    ОБОЛОЧКА Type A (Chloroprene impregnated fabric). Black with red stripe.
    Коэффициент безопасности 4:1
    Армирование Single ply of synthetic fabric with two built-in helical wires.
    Трубка Type A (Chloroprene). Black. Oil-resistant.
    Цвет Black
  • Примечания.
    Внимание Not recommended for conveying liquids.
    Рекомендуемое применение Heating and ventilating applications, such as air intake for butane conversion units, air and heater ducts, defroster lines, air cleaner connections to carburetor, exhaust ducts, vent lines for trailer sewers and drains. For standard-duty applications.
  • Сведения об упаковке
    Индивидуальная упаковка 3
    Вес (фунты) 0.2