Продукция
  • Продукция
  • Содержимое
    Изображения продукции приведены исключительно для демонстрационных целей и могут не являться точным представлением изделия.

    Шланг EFG5K-MTF со спиральным армированием: 350 бар – оболочка MegaTuff®

    Рекомендуется для использования в гидравлических линиях с исключительно высоким давлением и высокими скачками давления. Шланг EFG5K-MTF соответствует всем требованиям стандартов ISO 18752 Grade D и SAE100R13, требованиям по техническим характеристикам и эксплуатационным качествам стандартов EN 856 4SH (-16 и -20), EN 856 4SP (-10 и -12), EN 856 R13 и ISO 3862 Type R13 (-12, -16, -20, -24, -32) или превосходит указанные требования. Рекомендованные фитинги: GlobalSpiral™ (от -6 до -20), фитинги высокого давления GlobalSpiral™ MAX (-24 и -32), фитинги S из нержавеющей стали.

    • Шланг EFG5K совместим с биоразлагающимися гидравлическими жидкостями, типа синтетических эфиров, полигликолями, растительными маслами, а также жидкостями на базе нефти.
    • Превосходные эксплуатационные характеристики при импульсах изгиба: Испытано на 1 000 000 импульсных циклов при 50% радиусов изгиба согласно EN 856 R13 и SAE 100R13 (кроме -32).

    Все детали

    Деталь № Изделие № Описание

    Характеристики и преимущества

    • Специальная оболочка MegaTuff® компании Gates обеспечивает в 300 раз большую устойчивость к истиранию, чем стандартная оболочка EFG5K в соответствии с ISO 6945, а также обладает превосходной устойчивостью к воздействию озона и атмосферных условий.
    • Размеры от -6 до -20 аттестованы с GlobalSpiral™; размеры -24, -32 аттестованы с GlobalSpiral™ Maximum.
    • До 40 % радиуса изгиба по EN 856 4SP/4SH при номинальном рабочем давлении.
    • Радиус изгиба рукава EFG5K-MTF MegaSpiral™ равен 1/2 радиуса изгиба по SAE 100R13.
    • Огнестойкость соответствует требованиям MSHA 2G.
    • Типы сертификации: DNV, GL, LR, BV и ABS.
    • Постоянное давление 5000 PSI для всех внутренних диаметров.
    • Диапазон температур:
        • от -40°C до +121°C
        • от -40°F до +250°F
    • Исключительная гибкость.
    • Размер: 3/8 до 2 дюйма.