Изделия по производителям
Новая продукция от корпорации Gates
Вы можете быть уверены, что Gates стремится к инновациям и поставляет новые виды продукции, раздвигающие границы материаловедения. Мы создаем продукцию, которая превосходит ожидания клиентов и существующие отраслевые стандарты. Мы постоянно расширяем ассортимент нашей продукции и услуг, чтобы помогать нашим клиентам в каждом аспекте их деятельности.
Все отрасли
Рекомендуется для маслопроводов гидросистем высокого давления. Легко прокладывается и монтируется в стесненных местах. Превосходит требования стандартов SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 и ISO 1436 2SN R2, а также требования стандартов EN 857 2SC и EN 853 2SN к эксплуатационным характеристикам. Рекомендованные фитинги: GlobalSpiral™ (от -6 до -20), GlobalSpiral™ Plus (-24 и -32), MegaCrimp® (от -4 до -20) и фитинги B из нержавеющей стали.
Деталь № | Изделие № | Описание | Максимальное рабочее давление (фунтов/кв. дюйм) | Максимальное рабочее давление (бар) | Внутренний диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр | Внешний диаметр (дюймы) | Внешний диаметр (мм) |
---|