Производительность уровня гоночных автомобилей

Разработано для побед.

Невозможно завоевать первое место в гонке, используя низкосортные детали. Детали и компоненты Gates для гоночных автомобилей спроектированы таким образом, чтобы выдерживать суровые условия эксплуатации и высокую конкуренцию. Решения компании Gates для гоночных автомобилей — от высокопрочных ремней, разработанных для повышения надежности и эффективности передачи мощности, до силиконовых шлангов, разработанных для противостояния высоким температурам — это качество и надежность, которые есть только у лидера рынка запасных частей.

  • Поликлиновые ремни Gates RPM предназначены для устранения скольжения и обеспечения максимального разгона.
  • Ремни ГРМ RPM не только на 300 % прочнее стандартных ремней, которые присутствуют на рынке запасных частей, но также обладают в три раза большей термостойкостью.
  • Специальные и силиконовые шланги Gates в сочетании с хомутами PowerGrip® гарантируют оптимальную работу вашего двигателя.

Технологии ремней ГРМ от Gates опережают время.

Мы знаем, что для гоночных и высокопроизводительных автомобилей нужны ремни ГРМ, которые защищают их высокопроизводительные двигатели, а также обеспечивают максимальную мощность в условиях высоких скоростей. Поэтому мы собрали команду автомобильных экспертов и инженеров-разработчиков и вместе с ведущими производителями автомобилей и гонщиками с мировым именем создали наши инновационные ремни ГРМ RPM. Ремни ГРМ компании Gates изготовлены из высокоэластичных композитных материалов (HBNR), специально разработанного корда и оплетки зубца для обеспечения высокой прочности и термостойкости, чтобы выдерживать суровые условия высокой мощности как на обычных дорогах, так и на гоночных треках.